Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

Zawór blokowy ICF, ICF 50-4-47H40, 40 mm, Przyłącze, standard: EN 10220

027L5084

Rozmiar przyłącza [mm]: 40, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USCEEACTÜVUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Kod typu ICFICF-50-4-40DSXF5H2SXXXXX2PXX
Liczba gniazd zaworowych2 szt.
Liczba przyłączy do odszraniania [szt.]2 szt.
Lokalizacja przyłącza do odszranianiaP2-P4
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H40
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Pokrywa filtra (bez filtra FIA)
Moduł 3Zawór elektromagnetyczny
Moduł 4Zawór odcinający
Moduł typ 4SVA-S 50
Cecha
Wartość
Moduł typu 3ICSH 50 40-2
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]1½ in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj przyłącza bocznegoG
Rozmiar przyłącza [mm]40 mm
Rozmiar przyłącza do odszraniania33 X 1.5
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP1-P3
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1SVA-S 50
Typ modułu 2FIA 50-150P
Typ produktuICF 50-4-47H40
Typ przyłącza do odszranianiaM
UL markYes
Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal]3/8 in
WyposażenieKołpak/2 x hak do podnoszenia
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto39.25 Kilogram
Masa netto29 Kilogram
Objętość211.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162144541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm