Danfoss logo
027L5018 - ICF 50-4-43MB

Zawór blokowy ICF, ICF 50-4-43MB, 40 mm, Przyłącze, standard: ASME B 16.11

027L5018

Rozmiar przyłącza [mm]: 40, Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: ZnCr04, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USCEEACTÜVUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kod typu ICFICF-50-4-40SSXBXMBSXXXXX2LXX
Liczba gniazd zaworowych2 szt.
Liczba przyłączy do odszraniania [szt.]2 szt.
Lokalizacja przyłącza do odszranianiaP2-P4
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-43MB
Materiał korpusuStal
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Pokrywa filtra (bez filtra FIA)
Moduł 3Zawór regulacyjny
Moduł 4Zawór odcinający
Cecha
Wartość
Moduł typ 4SVA-S 50
Moduł typu 3ICM 50-B
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/2 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]40 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP1-P3
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1SVA-S 50
Typ modułu 2ICFB 50
Typ produktuICF 50-4-43MB
UL markYes
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto39 Kilogram
Masa netto24.94 Kilogram
Objętość213.6 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428917803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm