Danfoss logo
027L5005 - ICF 50-4-42S50

Zawór blokowy ICF, ICF 50-4-42S32, 40 mm, Przyłącze, standard: EN 10220

027L5005

Rozmiar przyłącza [mm]: 40, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USCEEACTÜVUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Housing material (EF001596)Steel
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Kod typu ICFICF-50-4-40DSXBXG3SXXXXX2KXX
Liczba gniazd zaworowych2 szt.
Liczba przyłączy do odszraniania [szt.]2 szt.
Lokalizacja przyłącza do odszranianiaP2-P4
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-42S32
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Material quality (EF001257)Other
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Pokrywa filtra (bez filtra FIA)
Moduł 3Zawór regulacyjny
Moduł 4Zawór odcinający
Moduł typ 4SVA-S 50
Moduł typu 3ICS 50-32
Cecha
Wartość
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]1½ in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj przyłącza bocznegoG
Rozmiar przyłącza [mm]40 mm
Rozmiar przyłącza do odszraniania33 X 1.5
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP1-P3
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1SVA-S 50
Typ modułu 2ICFB 50
Typ produktuICF 50-4-42S32
Typ przyłącza do odszranianiaM
UL markYes
Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal]3/8 in
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
WyposażenieKołpak/2 x hak do podnoszenia
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto39.5 Kilogram
Masa netto27 Kilogram
Objętość213.6 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428917933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm