Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Zawór blokowy ICF, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Przyłącze, standard: EN 10220

027L3840

Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres temperatur [°C]: -45 - 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandNeoCharge
Certyfikaty, aprobatyTÜVUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Moduł 1Electronic expansion valve
Moduł 2Ślepa pokrywa górna
Cecha
Wartość
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Typ modułu 1ICFL 20B
Typ modułu 2ICFB 20
Typ produktuICF 20-2-125LB
Zakres nastawy, maks. [°F]122 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-49 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.93 Kilogram
Masa netto2.51 Kilogram
Objętość4.425 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255143765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm