Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121

Zawór blokowy ICF, ICF 20-2-121, 15 mm, Przyłącze, standard: EN 10220

027L3802

Rozmiar przyłącza [mm]: 15, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Housing material (EF001596)Steel
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Kod typu ICFICF-20-2-15DEXOXXXXXXXXX0LAX
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Material quality (EF001257)Other
Moduł 1Solenoid valve
Moduł 2Manual opening
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]15 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFE 20
Typ modułu 2ICFO 20
Typ produktuICF 20-2-121
UL markYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.031 Kilogram
Masa netto2.56 Kilogram
Objętość17.6 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424545123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm