Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-6-90, 3/4 in 027L3714_027L3716

Zawór blokowy ICF, ICF 20-6-90, 25 mm, Przyłącze, standard: EN 10220

027L3716

Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: ZnCr04, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyCEEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kod typu ICFICF-20-6-25DSXFXEXOXBXD16XXX
Liczba gniazd zaworowych6 szt.
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90D1
Materiał korpusuStal
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Filtr
Moduł 3Zawór elektromagnetyczny
Moduł 4Ręczne otwieranie
Moduł 5Ślepa pokrywa górna
Moduł 6Defrost module
Moduł typ 4ICFO 20
Cecha
Wartość
Moduł typ 5ICFB 20
Moduł typ 6ICFD 20
Moduł typu 3ICFE 20
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS 20
Typ modułu 2ICFF 20
Typ produktuICF 20-6-90
UL markYes
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18 Kilogram
Masa netto17.5 Kilogram
Objętość65.121 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428547536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm