Danfoss logo
ICF 20-6-2RA - 027L3009 - 027L3398

Zawór blokowy ICF, ICF 20-6-2RB, 20 mm, Przyłącze, standard: EN 10220

027L3398

Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Housing material (EF001596)Steel
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Kod typu ICFICF-20-6-20DSXFXEXOXRBNX62XX
Liczba gniazd zaworowych6 szt.
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-2RB
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Material quality (EF001257)Other
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Filtr
Moduł 3Zawór elektromagnetyczny
Moduł 4Ręczne otwieranie
Moduł 5Ręczny zawór regulacyjny
Moduł 6Zawór odcinająco-zwrotny
Moduł typ 4ICFO 20
Moduł typ 5ICFR 20B
Cecha
Wartość
Moduł typ 6ICFN 20
Moduł typu 3ICFE 20
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj przyłącza bocznegoG
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS 20
Typ modułu 2ICFF 20
Typ produktuICF 20-6-2RB
UL markYes
Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal]3/8 in
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.105 Kilogram
Masa netto9.8 Kilogram
Objętość20.16 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428921046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm