Danfoss logo
ICF 20-6-5MA - 027L3037

Zawór blokowy ICF, ICF 20-6-5MA, 20 mm, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L3037

Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyCEEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Kod typu ICFICF-20-6-20ASXFXEXOXMASX65XX
Liczba gniazd zaworowych6 szt.
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-5MA
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Filtr
Moduł 3Zawór elektromagnetyczny
Moduł 4Ręczne otwieranie
Moduł 5Zawór silnikowy
Moduł 6Zawór odcinający
Moduł typ 4ICFO 20
Cecha
Wartość
Moduł typ 5ICM 20-A
Moduł typ 6ICFS 20
Moduł typu 3ICFE 20
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj przyłącza bocznegoG
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS 20
Typ modułu 2ICFF 20
Typ produktuICF 20-6-5MA
UL markYes
Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal]3/8 in
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.14 Kilogram
Masa netto9.623 Kilogram
Objętość16 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428184588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm