Danfoss logo
Zawór blokowy ICF, ICF 20-6-110D2P1, 32 mm, Przyłącze, standard: ASME B 16.11-product-details

Zawór blokowy ICF, ICF 20-6-110D2P1, 32 mm, Przyłącze, standard: ASME B 16.11

027L0054

Rozmiar przyłącza [mm]: 32, Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: ZnCr04, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyCEEACTÜVUAUL
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kod typu ICFICF-20-6-32SSXD1BXC1BXSX6AAX
Liczba gniazd zaworowych6 szt.
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-110D2P1
Materiał korpusuStal
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Moduł odszraniania
Moduł 3Ślepa pokrywa górna
Moduł 4Zawór zwrotny
Moduł 5Ślepa pokrywa górna
Moduł 6Zawór odcinający
Moduł typ 4ICFC20-PHIGH-DP
Cecha
Wartość
Moduł typ 5ICFB 20
Moduł typ 6ICFS 20
Moduł typu 3ICFB 20
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/4 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
Rozmiar przyłącza [mm]32 mm
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS 20
Typ modułu 2ICFD 20-C
Typ produktuICF 20-6-110D2P1
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.45 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość65.121 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255283195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm