Danfoss logo
Zawór blokowy ICF, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Przyłącze, standard: ANSI B 16.11-product-details

Zawór blokowy ICF, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Przyłącze, standard: ANSI B 16.11

027L0050

Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Gniazdo, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACTÜVUAUL
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Moduł 1Ślepa pokrywa górna
Moduł 2Moduł odszraniania
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardANSI B 16.11
Przyłącze, typGniazdo
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
SerwisCzęści zamienne ICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFB 20
Typ modułu 2ICFD 20
Typ produktuICF 20-2-125LB
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.14 Kilogram
Masa netto2.58 Kilogram
Objętość65.121 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255267027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm