Zawór blokowy ICF, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Przyłącze, standard: ANSI B 16.11
027L0047
Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Gniazdo, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres temperatur [°C]: -45 - 50
027L0047
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | NeoCharge |
| Certyfikaty, aprobaty | TÜVUAUL |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 65.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 943 psig |
| Części zamienne | Akcesoria ICF |
| Czynnik | R507AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Zawory wielofunkcyjne |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LB |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał przyłącza | Stal |
| Moduł 1 | Electronic expansion valve |
| Moduł 2 | Ślepa pokrywa górna |
| Nazwa produktu | Zawór blokowy ICF |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pokrycie powierzchni | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Rozwiązanie w zakresie sterowania |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
| Przyłącze, standard | ANSI B 16.11 |
| Przyłącze, typ | Gniazdo |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 20 mm |
| Serwis | Części zamienne ICF |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Typ modułu 1 | ICFL 20B |
| Typ modułu 2 | ICFB 20 |
| Typ produktu | ICF 20-2-125LB |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 122 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -49 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.83 Kilogram |
| Masa netto | 3.41 Kilogram |
| Objętość | 4.425 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255266976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |