Danfoss logo
Valve station, ICF 20 EVRAT-ICFA 20C

Zawór blokowy ICF, ICF 20 EVRAT-ICFA 20C, 20 mm

027L4566

Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Kołnierz, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42, Zakres temperatur [°C]: -40 - 105

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]42.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]610 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneKołnierzeAkcesoria ICF
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20-C
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Moduł 2Filtr
Moduł 3Zawór elektromagnetyczny
Moduł 4Ręczne otwieranie
Cecha
Wartość
Moduł typu 3ICFA 20C
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 inch
Przyłącze, standardNA
Przyłącze, typKołnierz
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ modułu 2ICFF 15
Typ produktuICF 20 EVRAT-ICFA 20C
Zakres nastawy, maks. [°F]221 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.23 Kilogram
Masa netto4.7 Kilogram
Objętość6.248 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162976920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm