Zawór blokowy ICF, ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Kołnierz, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42, Zakres temperatur [°C]: -40 - 105
027L4519
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat UL | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
| Certyfikaty, aprobaty | EACUAUL |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 42.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 610 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | KołnierzeAkcesoria ICF |
| Czynnik | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Zawory wielofunkcyjne |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Kod typu ICF | ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX |
| Material Description | Valve Station ICF 20 EVRAT |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał przyłącza | Stal |
| Moduł 2 | Filtr |
| Moduł 3 | Zawór elektromagnetyczny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moduł typu 3 | ICFE20H |
| Nazwa produktu | Zawór blokowy ICF |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pokrycie powierzchni | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Rozwiązanie w zakresie sterowania |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
| Przyłącze, standard | NA |
| Przyłącze, typ | Kołnierz |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 20 mm |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Serwis | Części zamienne ICF |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Typ modułu 2 | ICFF 15 |
| Typ produktu | ICF 20 EVRAT |
| UL mark | Yes |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 221 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.23 Kilogram |
| Masa netto | 4.707 Kilogram |
| Objętość | 6.248 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |