Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Zawór blokowy ICF, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4518

Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Kołnierz, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42, Zakres temperatur [°C]: -40 - 105

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyEACUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]42.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]610 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneKołnierzeAkcesoria ICF
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Kod typu ICFICF-20-4-20XXXXXXXXXXXXXXYXX
Material DescriptionValve Station ICF 20 EVRAT
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Moduł 2Filtr
Moduł 3Zawór elektromagnetyczny
Moduł 4Ręczne otwieranie
Cecha
Wartość
Moduł typ 4ICF 15
Moduł typu 3ICFE 20
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardNA
Przyłącze, typKołnierz
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ modułu 2ICFF 15
Typ produktuICF 20 EVRAT
UL markYes
Zakres nastawy, maks. [°F]221 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.342 Kilogram
Masa netto4.035 Kilogram
Objętość6.248 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428884150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm