Danfoss logo
ICF SS spare part - Sight glass for side port

Część zamienna, ICF SS 20 - 40, Wziernik SS

027L4812

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: ICF SS 20 - 40, Typ, oznaczenie: Wziernik SS

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówICF spare parts
Material DescriptionSight glass ISO 228-G3/8
Nazwa produktuSight glass module
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym70 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3/8
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieWziernik SS
Zastosowanie produktuICF SS 20 - 40
Zastosowanie produktu, uwagiDo portów bocznych

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.099 Kilogram
Masa netto0.053 Kilogram
Objętość0.073 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428932264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm