Część zamienna, ICF SS 20 - 40, Zaślepka SS
027L4811
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: ICF SS 20 - 40, Typ, oznaczenie: Zaślepka SS
027L4811
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | ICF spare parts |
| Material Description | Blind SS for side connection, G3/8" |
| Nazwa produktu | Blind |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/8 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Zaślepka SS |
| Zastosowanie produktu | ICF SS 20 - 40 |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Do portów bocznych |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.089 Kilogram |
| Masa netto | 0.039 Kilogram |
| Objętość | 0.023 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |