Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 24
027H8232
Czynnik: R744; R134a; R1234yf, Wartość Kv [m³/h]: 2.4, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140, Przyłącze, typ: Do lutowania, ODF, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
027H8232
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UAcURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 140.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2030 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electric valve accessories |
| Czynnik | R1234yfR134aR744 |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134aR744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Maks. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 24 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| Nastawa różn. ciśnienia [bar] | 90.00 bar |
| Nastawa różn. ciśnienia [psi] | 1305.0 psi |
| Nazwa produktu | Elektryczny zawór regulacyjny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Elektryczny zawór rozprężny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, standard | EN10220 |
| Przyłącze, typ | Do lutowania, ODF |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza do lutowania [cal] | 1 1/8 in |
| Rozmiar przyłącza do spawania [cal] | 1 in |
| SCIP dossier no. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| SCIP dossier product name | CCMT |
| Serwis | Electric valve spare parts |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Typ produktu | CCMT 24 |
| UL mark | Yes |
| Wartość Cv [gal/min] | 2.784 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 2.400 m³/h |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 140 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.968 Kilogram |
| Masa netto | 2.027 Kilogram |
| Objętość | 7.383 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |