Danfoss logo
CCMT - WEB027H7231

Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 30

027H7233

Czynnik: R744; R410A; R134a, Wartość Kv [m³/h]: 3, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140, Przyłącze, typ: Do lutowania, ODF, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUAcURus
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2030 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneElectric valve accessories
CzynnikR134aR410AR744
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Maks. OPD [bar]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 30, CO2 Valve
Nastawa różn. ciśnienia [bar]90.00 bar
Nastawa różn. ciśnienia [psi]1305.0 psi
Nazwa produktuElektryczny zawór regulacyjny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisElektryczny zawór rozprężny
Cecha
Wartość
Przyłącze, standardEN10220
Przyłącze, typDo lutowania, ODF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza do lutowania [cal]1 1/8 in
Rozmiar przyłącza do spawania [cal]1 in
SCIP dossier no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product nameCCMT
SerwisElectric valve spare parts
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [Min]-40 °C
Typ produktuCCMT 30
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]3.480 gal/min
Wartość Kv [m³/h]3.000 m³/h
Zakres nastawy, maks. [°F]140 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.003 Kilogram
Masa netto2.536 Kilogram
Objętość7.883 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428921817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm