Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 4
027H7201
Czynnik: R744; R410A; R134a; R1234yf, Wartość Kv [m³/h]: 0.45, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140, Przyłącze, typ: Do lutowania, ODF, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
027H7201
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UAcURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 140.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2030 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electric valve accessories |
| Czynnik | R1234yfR134aR410AR744 |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134aR744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Maks. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 4 Electric reg. valve |
| Nastawa różn. ciśnienia [bar] | 90.00 bar |
| Nastawa różn. ciśnienia [psi] | 1305.0 psi |
| Nazwa produktu | Elektryczny zawór regulacyjny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Elektryczny zawór rozprężny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, standard | EN10220 |
| Przyłącze, typ | Do lutowania, ODF |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza do lutowania [cal] | 5/8 in |
| Rozmiar przyłącza do spawania [cal] | 1/2 in |
| SCIP dossier no. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| SCIP dossier product name | CCMT |
| Serwis | Electric valve spare parts |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
| Typ produktu | CCMT 4 |
| UL mark | Yes |
| Wartość Cv [gal/min] | 0.520 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 0.450 m³/h |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 140 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.718 Kilogram |
| Masa netto | 1.5 Kilogram |
| Objętość | 6.248 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428453363 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |