Zawór sterowany silnikiem, ICMTS 20 A33, Stal
027H1084
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.2, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140
027H1084
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CECRNEACUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 140.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2030 psig |
| Contains batteries | No |
| Czas otwarcia / zamknięcia [s] | 3 s |
| Części zamienne | Akcesoria ICADAkcesoria ICM / ICS / ICLX |
| Czynnik | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Działanie zaworu | BEZPOŚREDNI |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Kompatybilne ze sterownikami Danfoss | EKC 326A |
| Maks. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | ICMTS 20-A33 25 DIN *CO2* |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał przyłącza | Stal |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Miejsce stosowania | Nadkrytyczne układy CO2 |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Przez ustawienie ICADPrzez urządzenie wielofunkcyjne |
| Nazwa produktu | Zawór sterowany silnikiem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Wysokociśnieniowy silnikowy zawór rozprężny |
| Przyłącze, standard | EN 10220 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Części zamienne ICMTS |
| Serwis, seria części zamiennych | ICMTS |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ produktu | ICMTS 20 A33 |
| Typ przyłącza wlotowego | Spoina doczołowa |
| Typ przyłącza wylotowego | Spoina doczołowa |
| Wartość Cv [gal/min] | 0.230 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 0.200 m³/h |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1" |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 25.00 mm |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1" |
| Wielkość przyłącza wylotowego [mm] | 25.0 mm |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -76 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.428 Kilogram |
| Masa netto | 2.288 Kilogram |
| Objętość | 3.329 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237222 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |