Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L _027H7272

Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 3L

027H7273

Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.26, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140, Przyłącze, typ: Do lutowania, ODF, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 9

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2030 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneElectric valve accessories
CzynnikR744
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Maks. OPD [bar]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 3L valve ODF-ODF 7/8
Nastawa różn. ciśnienia [bar]90.00 bar
Nastawa różn. ciśnienia [psi]1305.0 psi
Nazwa produktuElektryczny zawór regulacyjny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisElektryczny zawór rozprężny
Przyłącze, standardEN10220
Przyłącze, typDo lutowania, ODF
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza do lutowania [cal]7/8 in
Rozmiar przyłącza do spawania [cal]3/4 in
SerwisElectric valve spare parts
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Typ produktuCCMT 3L
Wartość Cv [gal/min]0.301 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.260 m³/h
Zakres nastawy, maks. [°F]131 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-4 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.799 Kilogram
Masa netto0.672 Kilogram
Objętość2.236 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424053642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm