Elektryczny zawór regulacyjny, CCMT 8L
027H7250
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.8, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140, Przyłącze, typ: Do lutowania, ODF, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 9
027H7250
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 140.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2030 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electric valve accessories |
| Czynnik | R744 |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Maks. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 8L valve ODF-ODF 5/8 |
| Nastawa różn. ciśnienia [bar] | 90.00 bar |
| Nastawa różn. ciśnienia [psi] | 1305.0 psi |
| Nazwa produktu | Elektryczny zawór regulacyjny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Elektryczny zawór rozprężny |
| Przyłącze, standard | EN10220 |
| Przyłącze, typ | Do lutowania, ODF |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza do lutowania [cal] | 5/8 in |
| Rozmiar przyłącza do spawania [cal] | 1/2 in |
| Serwis | Electric valve spare parts |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 120 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Typ produktu | CCMT 8L |
| Wartość Cv [gal/min] | 0.925 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 131 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -4 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.787 Kilogram |
| Masa netto | 0.659 Kilogram |
| Objętość | 2.236 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |