AVTA
Zawory wodne sterowane termostatycznie służą do proporcjonalnej regulacji ilości przepływu w zależności od nastawy i temperatury czujnika.
Asortyment zaworów termostatycznych Danfoss obejmuje serię produktów do regulacji zarówno w chłodnictwie, jak i ogrzewaniu. Zawory są samoczynne, co oznacza, że działają bez dopływu energii pomocniczej, takiej jak energia elektryczna czy sprężone powietrze.
Wymaganą temperaturę utrzymujemy na stałym poziomie, bez zbędnego stosowania:
Maksymalizacja oszczędności i wydajności operacyjnej.
AVTA SS do mediów agresywnych:
Korpus zaworu wykonany ze stali nierdzewnej oznacza, że zawór można stosować do mediów agresywnych w takich zastosowaniach jak sektor morski i przemysł chemiczny.
Features and benefits
- Niewrażliwy na brud
- Niewrażliwy na ciśnienie wody
- Nie wymaga zasilania – działa samodzielnie
- Otwiera się przy wzroście temperatury czujnika
- Różnica ciśnień: 0 – 10 bar
- Maksymalne ciśnienie robocze (PS): 16 bar
- Maksymalne ciśnienie testowe: 25 barów
- Maksymalne ciśnienie na czujniku: 25 bar, a zakres regulacji jest zdefiniowany dla punktu, w którym zawór zaczyna się otwierać
- Dostępna wersja ze stali nierdzewnej i zakres temperatur czynnika chłodzącego: -25 – 130 °C
- Zawory są odciążone ciśnieniowo, tzn. stopień otwarcia nie jest zależny od różnicy ciśnień Δp (spadku ciśnienia) i glikolu etylenowego jako medium chłodzącego do 40%