Zawór manometru, SNV-ST
148B4772
Typ przyłącza wlotowego: NPT, Typ przyłącza wylotowego: NPT, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1/4
148B4772
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACTÜVUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 65.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 943 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Zawory odcinające iregulacyjne |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Malowany barwnąfarbą | Cr3 / TLP |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT/ICS Adapter |
| Materiał korpusu | Stal |
| Nazwa produktu | Zawór manometru |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 148B3746 |
| Produkt, opis | Zawór iglicowy odcinający |
| Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ produktu | SNV-ST |
| Typ przyłącza wlotowego | NPT |
| Typ przyłącza wylotowego | NPT |
| Wersja zaworu | Wersja standardowa |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1/4 |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1/4 |
| Wlot wewnętrzny/zewnętrzny | Zewnętrzny |
| Wylot wewnętrzny/zewnętrzny | Wewnętrzne |
| Wyposażenie | Kołpak |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -76 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.644 Kilogram |
| Masa netto | 0.598 Kilogram |
| Objętość | 2.359 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |