Danfoss logo
SNV-SS - 148B4771

Zawór manometru, SNV-SS

148B4771

Typ przyłącza wlotowego: NPT, Typ przyłącza wylotowego: NPT, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1/4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACTÜVUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Material DescriptionSNV-SS 1/4FPT-1/4MPT 65 bar M/06
Materiał korpusuStal nierdzewna
Nazwa produktuZawór manometru
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór iglicowy odcinający
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.1
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuSNV-SS
Typ przyłącza wlotowegoNPT
Typ przyłącza wylotowegoNPT
Wersja zaworuWersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/4
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1/4
Wlot wewnętrzny/zewnętrznyZewnętrzny
Wylot wewnętrzny/zewnętrznyWewnętrzne
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]392 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.544 Kilogram
Masa netto0.43 Kilogram
Objętość2.238 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428513234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm