Zawór manometru, SNV-SS
148B4582
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: G
148B4582
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACTÜVUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 65.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 943 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria SNV |
| Czynnik | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość wlotu [cal] | 6 in |
| Długość wlotu [mm] | 150 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Zawory odcinające iregulacyjne |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | SNV-SS G1/2-W1/2 L150 65 bar M/12 |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
| Nazwa produktu | Zawór manometru |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór iglicowy odcinający |
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| Przyłącze, standard | EN 10220ISO 228-1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Części zamienne SNV |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ produktu | SNV-SS |
| Typ przyłącza wlotowego | Spoina doczołowa |
| Typ przyłącza wylotowego | G |
| Wersja zaworu | Przedłużone rozgałęzienie |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1/2 in |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1/2 A |
| Wylot wewnętrzny/zewnętrzny | Zewnętrzny |
| Wyposażenie | Kołpak |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -76 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.928 Kilogram |
| Masa netto | 0.612 Kilogram |
| Objętość | 1.496 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428845960 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |