Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4575

Zawór manometru, SNV-ST

148B4575

Typ przyłącza wlotowego: Pierścień zacinający, Typ przyłącza wylotowego: Pierścień zacinający

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACTÜVUA
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SNV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Malowany barwnąfarbąCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuZawór manometru
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt identyczny148B4177
Produkt, opisZawór iglicowy odcinający
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standardDIN 3861DIN 3901
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SNV
Typ produktuSNV-ST
Typ przyłącza wlotowegoPierścień zacinający
Typ przyłącza wylotowegoPierścień zacinający
Wersja zaworuWersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]10.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]10.0 mm
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-60 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.007 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.91 Liter
EAN/UPC5702428492072