Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Zawór manometru, SNV-ST

148B4211

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: G

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACTÜVUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SNV
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość wlotu [cal]4 in
Długość wlotu [mm]100 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Malowany barwnąfarbąCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuZawór manometru
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt identyczny148B3769
Produkt, opisZawór iglicowy odcinający
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standardEN 10220ISO 228-1
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SNV
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuSNV-ST
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoG
Wersja zaworuPrzedłużone rozgałęzienie
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1/2 A
Wylot wewnętrzny/zewnętrznyZewnętrzny
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.622 Kilogram
Masa netto0.55 Kilogram
Objętość1.5 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428177290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm