Danfoss logo
Zawór manometru, SNV-ST-product-details

Zawór manometru, SNV-ST

148B3880

Typ przyłącza wlotowego: G, Typ przyłącza wylotowego: G, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1/2 A

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACTÜVUA
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2030 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SNV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Malowany barwnąfarbąCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST G1/2-G1/2 140 bar I/30
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuZawór manometru
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt identyczny148B0084
Cecha
Wartość
Produkt, opisZawór iglicowy odcinający
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standardISO 228-1
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SNV
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuSNV-ST
Typ przyłącza wlotowegoG
Typ przyłącza wylotowegoG
Wersja zaworuWersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/2 A
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1/2 A
Wlot wewnętrzny/zewnętrznyZewnętrzny
Wylot wewnętrzny/zewnętrznyZewnętrzny
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.4 Kilogram
Masa netto0.4 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162974520