Danfoss logo
Zawór manometru, SNV-ST-product-details

Zawór manometru, SNV-ST

148B3876

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: G

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACTÜVUA
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2030 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SNV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość wlotu [cal]4 in
Długość wlotu [mm]100 mm
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Malowany barwnąfarbąCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuZawór manometru
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt identyczny148B3874
Produkt, opisZawór iglicowy odcinający
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standardEN 10220ISO 228-1
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SNV
Typ produktuSNV-ST
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoG
Wersja zaworuPrzedłużone rozgałęzienie
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1/2 A
Wylot wewnętrzny/zewnętrznyZewnętrzny
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-60 °C
Zakres nastawy, min. [°F]76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto630.362 Gram
Masa netto590.514 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162974469