Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Zawór manometru, SNV-ST

148B3740

Typ przyłącza wlotowego: Pierścień zacinający, Typ przyłącza wylotowego: Pierścień zacinający

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACTÜVUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SNV
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Malowany barwnąfarbąCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST CD10-CD10 STOP NEEDLE VALVE
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuZawór manometru
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt identyczny148B4177
Produkt, opisZawór iglicowy odcinający
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standardDIN 3861DIN 3901
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SNV
Typ produktuSNV-ST
Typ przyłącza wlotowegoPierścień zacinający
Typ przyłącza wylotowegoPierścień zacinający
Wersja zaworuWersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]10.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]10.0 mm
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-60 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.432 Kilogram
Masa netto0.37 Kilogram
Objętość0.91 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428179379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm