Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Odcinający zawór membranowy, BML 15s

009G0262

Typ przyłącza wlotowego: PRZEDŁUŻONE KOŃCE DO LUTOWANIA, ODF, Typ przyłącza wylotowego: PRZEDŁUŻONE KOŃCE DO LUTOWANIA, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 16, Rozmiar wylotu [mm]: 16

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]36.4 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]528.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]406 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria zaworu BM/GBC
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Czynniki chłodnicze bez olejuR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 ocena źródła zapłonuTak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionBML 15S Shut off valve MU12
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Nazwa produktuOdcinający zawór membranowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal]5/8 in
Rozmiar wlotu [mm]16.00 mm
Rozmiar wylotowy [cal]5/8 in
Rozmiar wylotu [mm]16.00 mm
SCIP dossier no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product nameBML/BMT
SerwisCzęści zamienne zaworu BM/GBC
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Typ produktuBML 15s
Typ przyłącza wlotowegoPRZEDŁUŻONE KOŃCE DO LUTOWANIA, ODF
Typ przyłącza wylotowegoPRZEDŁUŻONE KOŃCE DO LUTOWANIA, ODF
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]2.540 gal/min
Wartość Kv [m³/h]2.200 m³/h
WyposażeniePokrętło
Zakres działania [bar] [Maks.]21 bar
Zakres działania [bar] [Min.]-1 bar
Zakres działania [psig] [Maks.]304 psig
Zakres działania [psig] [Min.]-14 psig
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-67 °F
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.816 Kilogram
Masa netto0.815 Kilogram
Objętość1.615 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422046585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm