Danfoss logo
BM valve, flare connections, with handwheel

Odcinający zawór membranowy, BML 15

009G0168

Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]36.4 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]528.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]406 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria zaworu BM/GBC
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionBML 15 Shut off valve MU12
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Nazwa produktuOdcinający zawór membranowy
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal]5/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]5/8 in
SCIP dossier no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product nameBML/BMT
SerwisCzęści zamienne zaworu BM/GBC
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Typ produktuBML 15
Typ przyłącza wlotowegoŚrubunek
Typ przyłącza wylotowegoŚrubunek
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]2.540 gal/min
Wartość Kv [m³/h]2.200 m³/h
WyposażeniePokrętło
Zakres działania [bar] [Maks.]21 bar
Zakres działania [bar] [Min.]-1 bar
Zakres działania [psig] [Maks.]304 psig
Zakres działania [psig] [Min.]-14 psig
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-67 °F
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.834 Kilogram
Masa netto0.747 Kilogram
Objętość1.615 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422029670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm