Zestaw naprawczy, Uszczelki
2453+044
Typ, oznaczenie: Uszczelki, Zastosowanie produktu: SRV 25-40; REG 25-40
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne i akcesoria do zaworów
2453+044
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Spare parts, discont. products |
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 25-40 No10 (GASKETS) |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Zestaw naprawczy |
| Typ, oznaczenie | Uszczelki |
| Zastosowanie produktu | REG 25-40SRV 25-40 |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Do grzybka nr 10 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.202 Kilogram |
| Masa netto | 0.178 Kilogram |
| Objętość | 0.588 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |