Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Kołnierz, 15 mm, Spoina doczołowa

192H3253

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal nierdzewna, Zastosowanie produktu: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]15 mm
Specyfikacja materiałowaStal nierdzewna
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza1.3
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.553 Kilogram
Masa netto0.529 Kilogram
Objętość0.313 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm