Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Kołnierz, 80 mm, Spoina doczołowa

192H3022

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal nierdzewna, Zastosowanie produktu: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaKwadrat
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT STAINLESS STEEL
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]80 mm
Specyfikacja materiałowaStal nierdzewna
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza13.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.57 Kilogram
Masa netto3.42 Kilogram
Objętość6.248 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428196543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm