Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Kołnierz, 65 mm, Spoina doczołowa

192H3020

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal nierdzewna, Zastosowanie produktu: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaKwadrat
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT STAINLESS STEEL
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym4 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]2 1/2 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]65 mm
Specyfikacja materiałowaStal nierdzewna
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza12.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.112 Kilogram
Masa netto3.063 Kilogram
Objętość1.843 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428196550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm