Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Kołnierz, 50 mm, Spoina doczołowa

192H3018

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal nierdzewna, Zastosowanie produktu: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaKwadrat
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT STAINLESS STEEL
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]2 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]50 mm
Specyfikacja materiałowaStal nierdzewna
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza11.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.089 Kilogram
Masa netto2.088 Kilogram
Objętość0.941 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428196567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm