Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Kołnierz, 40 mm, Spoina doczołowa

192H3016

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal nierdzewna, Zastosowanie produktu: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaKwadrat
Material DescriptionFLANSCHSATZ VA GR. 23 1 1/2"
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/2 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]40 mm
Specyfikacja materiałowaStal nierdzewna
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza10.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.626 Kilogram
Masa netto1.539 Kilogram
Objętość0.855 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428196574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm