Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Kołnierz, 25 mm, Spoina doczołowa

192H3014

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal nierdzewna, Zastosowanie produktu: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionFLANSCHSATZ VA GR. 12 1 Zoll
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
Specyfikacja materiałowaStal nierdzewna
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza3.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.94 Kilogram
Masa netto0.939 Kilogram
Objętość0.827 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428196598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm