Część zamienna, ORV 50; ORV 40
148H3464
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: ORV 50; ORV 40
148H3464
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Temp. regul. valve spare parts |
| Material Description | ORV Thermostat H2 49°C/120°F |
| Nazwa produktu | Element termostatyczny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Thermostat 49°/120°F |
| Zastosowanie produktu | ORV 40ORV 50 |
| Zastosowanie produktu, uwagi | H2 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.281 Kilogram |
| Masa netto | 0.212 Kilogram |
| Objętość | 1.633 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867795 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |