Część zamienna, KDC/GVD 65
148G3622
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: KDC/GVD 65
148G3622
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Press. control valve sparepart |
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 65 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Spring |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Spring kit |
| Zastosowanie produktu | KDC/GVD 65 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.073 Kilogram |
| Masa netto | 0.072 Kilogram |
| Objętość | 0.624 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345729 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |