Danfoss logo
Część zamienna, KDC/GVD 65-product-details

Część zamienna, KDC/GVD 65

148G3066

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: KDC/GVD 65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówPress. control valve sparepart
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 65
Nazwa produktuSpring
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisWielofunkcyjny zawór sprężarkowy
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieSpring kit
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zastosowanie produktuKDC/GVD 65

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.139 Kilogram
Masa netto0.099 Kilogram
Objętość0.934 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428343770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm