Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Moduł funkcyjny, REG-SA 10

148B5761

Typ, oznaczenie: W pełni kompletny, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Części w komplecie: 1 uszczelka; Górna część; 4 śruby, Zastosowanie produktu: REG-SA 10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandSVL Flexline
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 uszczelka4 śrubyGórna część
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Material DescriptionREG-SA 10 Top Complete PS65
Nazwa produktuModuł funkcyjny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Powierzchnia przepływu [cale2]0.004 in²
Cecha
Wartość
Powierzchnia przepływu [mm2]3.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP dossier product nameREG-SA REG-SB
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychREG-SA / REG-SB
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TrzpieńStandard
Typ produktuREG-SA 10
Typ, oznaczenieW pełni kompletny
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]10.0 mm
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuREG-SA 10

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.455 Kilogram
Masa netto0.208 Kilogram
Objętość1.881 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428500746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm