Danfoss logo
REG-SA/SB 10-40 insert

Moduł funkcyjny, REG-SB 25-40

148B5481

Typ, oznaczenie: W pełni kompletny, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Części w komplecie: 1 uszczelka; Górna część; 4 śruby, Zastosowanie produktu: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandSVL Flexline
Certyfikaty, aprobatyCEUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 uszczelka4 śrubyGórna część
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Material DescriptionREG-SB 25-40 top complete
Nazwa produktuModuł funkcyjny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Powierzchnia przepływu [cale2]0.823 in²
Powierzchnia przepływu [mm2]531.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychREG-SA / REG-SB
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TrzpieńStandard
Typ produktuREG-SB 25-40
Typ, oznaczenieW pełni kompletny
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuREG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.346 Kilogram
Masa netto1.674 Kilogram
Objętość7.524 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428486064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm