Orifice, ORF
119F5404
Materiał korpusu: Mosiądz, Typ redukcji: Tłok, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 100
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne i akcesoria do zaworów
119F5404
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
| Dysza / Nr. tłoka | 082 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 2.08 mm |
| Grupa produktów | Refrig. distributor spareparts |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Nazwa produktu | Orifice |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar dyszy | 082 |
| Rozmiar dyszy [cal] | 0.082 in |
| Typ produktu | ORF |
| Typ redukcji | Tłok |
| Typ, oznaczenie | Zestaw części zamiennych |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.007 Kilogram |
| Masa netto | 0.006 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |