Kołnierz
084H5053
Przyłącze, standard: EN 10220, Zastosowanie produktu: IPS 8
084H5053
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | ŚrubyUszczelkaMale flangeUser manual |
| Czynnik | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Flanges |
| Material Description | IPS 8 Blind flange set, S-P |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, standard | EN 10220 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Wzór kołnierza | Rowek |
| Zastosowanie produktu | IPS 8 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.242 Kilogram |
| Masa netto | 1.224 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654371 |