Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 12 - 16_069G4002

Mieszalnik gazu i cieczy, LG 12 - 22

069G4002

Zastosowanie produktu: CPCE 12

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEAC
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
CzynnikR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAkcesoria do zaworów KV
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana strzałka jednokierunkowa
Material DescriptionLG 12-22 VĆSKE-
Nazwa produktuMieszalnik gazu i cieczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym80 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisMieszalnik gazu i cieczy
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wylotowy [cal]7/8 in
Rozmiar wylotu [mm]22.23 mm
SCIP dossier no.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Typ produktuLG 12 - 22
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Wlot cieczy [cal]7/8 in
Wlot cieczy [mm]22.23 mm
Wlot gorącego gazu [cal]1/2 in
Wlot gorącego gazu [mm]12.70 mm
Zastosowanie produktuCPCE 12

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.158 Kilogram
Masa netto0.145 Kilogram
Objętość0.186 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422012665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm