Regulowana taśma czujnika, Maks. średnica rurki: 50 mm
068U3528
Typ, oznaczenie: Regulowana taśma czujnika, Zastosowanie produktu, uwagi: Maks. średnica rurki: 50 mm, Zastosowanie produktu, uwagi: Maks. średnica rurki: 50 mm, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 45
068U3528
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | TXV accessories |
| Material Description | Accessory bag with long Bulb strap M/45 |
| Nazwa produktu | Adjustable bulb strap |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Regulowana taśma czujnika |
| Zastosowanie produktu | T 2TCTE 2TU |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Maks. średnica rurki: 50 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.027 Kilogram |
| Masa netto | 0.024 Kilogram |
| Objętość | 0.046 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |