Danfoss logo
bulb strap

Regulowana taśma czujnika, Maks. średnica rurki: 50 mm

068U3527

Typ, oznaczenie: Regulowana taśma czujnika, Zastosowanie produktu, uwagi: Maks. średnica rurki: 50 mm, Zastosowanie produktu, uwagi: Maks. średnica rurki: 50 mm, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 45

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówTXV accessories
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Nazwa produktuAdjustable bulb strap
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieRegulowana taśma czujnika
Zastosowanie produktuT 2TE 2TR 6TU
Zastosowanie produktu, uwagiMaks. średnica rurki: 50 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.026 Kilogram
Masa netto0.024 Kilogram
Objętość0.066 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162489291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm